欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金属制的保护管

  • 2020.03.25 20:58:23
  • 米思米
  • 1267

金属制的挠性管的通用规格

   挠性管FAG, FSV型的性能

 a) 拉伸试验

   根据日本机床工业协会标准MAS506−1990的6.2项规定,连接器连接到长约300mm的管道两端,并在其轴线上施加1分钟如表1所示的拉伸荷载,然后确认管道不会损坏或脱离连接器。

管道尺寸

10~36

42

拉伸荷载

70kgf

140kgf

 

 b)可动试验

   根据日本机床工业协会标准MAS506−1990的6.7项的规定,按图1-1~1-4所示的条件,进行了100万次的往复可动试验。之后,确认到管道无异常。

管道尺寸

10

12

16

22

28

36

42

圆柱体的直径(mm)

85

100

125

150

200

250

300

【试验条件】
A:管道中心间距(mm)
 A1(适用FAG)=相对于表2所示管道尺寸的圆柱体直径的2倍
 A2(适用FSV)=A1的1.5倍

ℓ:管道的长度(mm)
 ℓ1(适用FAG)=A1的3.5倍
 ℓ2(适用FSV)=ℓ1+n A1/2

L:动作距离(mm)=A1的1.75倍
S:动作速度(m/min)=50m/min
n:动作次数=100万次往复

金属制的保护管 

 c)氯乙烯的耐油性试验

1.试样名称:标准规格乙烯树脂复合物

2.试验条件
 试验油名称:YOSHIRO UB-100、Mobil Vacmul F-2、HANGSTERFER S-500(20倍稀释)
 试验温度:70℃
 浸渍时间:48HRS~200HRS
 使用试验设备:齿轮式老化试验机AC-103型、直读天平、弹簧式硬度试验机A型(但数值为针进入,并经过5秒后)

3.试验結果
 硬度、重量变化率试验

试验油名称

硬度变化

重量变化率(%)

浸渍前

浸渍后48HRS

浸渍后200HRS

浸渍前

浸渍后48HRS

浸渍后200HRS

YOSHIRO UB-100

68

72

75

ー

1.029

2.185

Mobil Vacmul F-2

68

72

76

ー

1.133

2.428

HANGSTERFER S-500(20倍稀释)

68

67

68

ー

ー

ー

挠性管FSN型的材质

使用材料: 东洋钢板(株)

电镀锌钢板“SILVER TOP”

SILVER TOP的特点

复合电镀锌钢板“SILVER TOP”是一种根据JIS G 3313生产的,除了具有耐腐蚀性之外,还具有美观的表面外观和优秀可加工性的钢板。

产品体型

・电镀方法:复合电镀锌
・产品名称:SILVER TOP
・用途:无涂装用
・后处理:无机系
・材 料 规格:一般用、冲用、深冲用
・电镀、后处理的构成:

原板

Zn+Co+Mo

铬酸盐

锂硅酸盐

「SILVER TOP」比一般的电镀锌优秀的方面在于

a ) 耐腐蚀性优秀
b ) 表面光泽更加美观
c ) 不容易出现加工时所产生的擦伤等
d ) 滑动性、耐磨损性优秀
e ) 不容易附着上处理过程中产生的污垢、手印等
f ) 带较少的静电
g ) 金属模具内的锌粉附着量为微量等。

挠性管FSN型的性能

金属制的保护管 

试样名称
管道:FSN10~28
连接器:MSS10-16~28-28

试验机名称
手杆式材料试验机 FSP-2000

试验方法
如图所示,连接挠性管和连接器,按大小分别将3根挠性管以30mm/分的速度在轴线上施加拉伸荷载,测量软管破损,以及挠性管与连接器结合部脱落所需的荷载量。

 

标称

荷载量(kgf)

平均值(kgf)

10

150、158、151

153

12

200、189、198

196

16

252、247、233

244

22

255、247、208

229

28

338、297、282

305

上述数据并非保证值。

 

金属制的保护管

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities